Ventilateurs à filtre TopTherm Bilan thermique Page 6 Logiciel Therm 6.1 Page 3 Références-produits Catalogue 33, à partir de la page 394 Les atouts : Technologie innovante de ventilation en diagonale pour un débit d’air plus élevé et plus constant en position intégrée Débit d’air de 20 m3/h à 900 m3/h Montage rapide sans outil pour les catégories de puissance de 20 m3/h à 900 m3/h IP 54 en standard (jusqu’à 700 m3/h) La direction du flux d’air peut être inversée pour passer du soufflage (standard) à l’aspiration Tous les ventilateurs sont disponibles en version CEM Faible profondeur de montage Les ventilateurs sont juxtaposables Les ventilateurs à filtre sont particulièrement adaptés pour évacuer des quantités de chaleur de manière économique. La condition préalable pour cela est un air ambiant relativement propre à une température qui se situe sous la température interne souhaitée dans l’armoire électrique. Toute la gamme de ventilateurs à filtre est également disponible en version CEM et pour toutes tensions de secteur courantes. Comparaison des performances ancien/nouveau modèle 250 200 150 100 50 0 0 100 200 300 400 500 600 ΔPst V . . V = Débit d’air (m3/h) ΔPst = Différence de pression statique (Pa) = Courbe de résistance du filtre de sortie SK 3243.200 = Ancien ventilateur à filtre 50 Hz SK 3326.XXX = Nouveau ventilateur à filtre 50 Hz SK 3243.XXX 3 - 3 Catalogue climatisation
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above