Concept de climatisation modulaire Modularité En associant une porte profilée et un module de refroidissement, vous disposez immédiatement d’une solution de climatisation adaptée à vos besoins. Vous disposez de 48 possibilités différentes en fonction des dimensions, de la puissance frigorifique et de la tension dont vous avez besoin. Possibilités illimitées Design soigné grâce à une intégration parfaite dans une rangée d’armoires juxtaposées. Cela permet de réaliser simplement le refroidissement d’une rangée d’armoires juxtaposées même dans des conditions d’implantation difficiles – p. ex. dans un local au plafond bas. Aucune découpe de montage n’est nécessaire. Polyvalence 8 portes profilées x 6 modules de refroidissement = 48 possibilités de combinaison Module de refroidissement, puissance frigorifique en régime permanent 1500 W. Module de refroidissement, puissance frigorifique en régime permanent 2500 W. Porte profilée à équiper d’un module de refroidissement dans des armoires de 600 mm de largeur. Porte profilée à équiper d’un module de refroidissement dans des armoires de 800 mm de largeur. Porte profilée à équiper d’un module de refroidissement dans des armoires de 1200 mm de largeur, module de refroidissement à gauche. Porte profilée à équiper d’un module de refroidissement dans des armoires de 1200 mm de largeur, module de refroidissement à droite, avec serrure sur le battant gauche. 1 2 3 4 5 6 3 1 4 2 6 5 Catalogue climatisation 3 - 36
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above