Refroidisseurs d’eau – TopTherm Modèle autonome ou pour le montage sur le toit

Climatisation - Rittal

Refroidisseurs d’eau – TopTherm Modèle autonome ou pour le montage sur le toit Logiciel Therm 6.1 Page 85 Références-produits Catalogue 33, à partir de la page 446 – 451 Les atouts : Concept de régulation électronique innovant Efficacité énergétique grâce au mode Eco, commande avec une horloge temps réel intégrée Régulation de la température selon une valeur fixe et selon une valeur différentielle D’origine, revêtement anti-encrassement RiNano (sur toutes les lamelles des échangeurs thermiques) et compatibilité avec deux fréquences de tous les composants Contrôleur de débit intégré pour éviter le fonctionnement à sec de la pompe Contrôle des cartouches filtrantes pour une sécurité de fonctionnement élevée 2 relais d’alarme avec contact sans potentiel librement programmable Communication avec une unité de contrôle principale Pas d’encombrement supplémentaire lors du montage sur les armoires électriques ou les machines Les refroidisseurs TopTherm de la gamme 1 – 6 kW servent idéalement à l’alimentation des échangeurs thermiques air/eau ou des plaques de refroidissement pour la climatisation des armoires électriques. Grâce à leur construction compacte peu encombrante, ils sont la solution de refroidissement idéale à intégrer dans la construction des installations ou des machines tout en apportant une alimentation idéale en eau de refroidissement. Une disponibilité élevée est assurée grâce au revêtement antiencrassement RiNano intégré d’origine. Grâce à des systèmes de contrôle intégrés comme par exemple la surveillance des pompes, le contrôle des cartouches filtrantes et la connexion à des unités de contrôle principales, l’appareil répond aux exigences les plus élevées en matière de sécurité et de disponibilité. 3 - 53 Catalogue climatisation


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above