Bilan thermique page 82 Références-produits Catalogue 33, page 471 Résistances chauffantes pour armoires électriques On utilise les résistances chauffantes pour armoires électriques pour éviter la formation d’eau de condensation et pour maintenir une température minimale constante dans les armoires (p. ex. la nuit lorsque l’installation est arrêtée). Grâce à leur technologie CTP autorégulée, les résistances chauffantes TopTherm de Rittal assurent une répartition régulière de la chaleur : dans la version sans ventilateur avec une puissance calorifique en régime permanent de 10 – 150 Watt, avec ventilateur de 250 – 800 Watt. Une distance de sécurité vers le haut de min. 300 mm doit être respectée pour les résistances chauffantes avec ventilateur, de min. 100 mm pour les résistances chauffantes sans ventilateur. Distance de sécurité thermique de 60 mm et de 100 mm vers le bas. Système de montage rapide : Raccord rapide pour l’alimentation électrique Borne adaptée pour la commutation en parallèle d’une autre résistance chauffante Câblage aisé Efficacité accrue : Technologie basse-consommation CTP auto-régulée Puissance calorifique accrue à taille identique Répartition régulière de la chaleur Flexibilité accrue : Plage de puissance calorifique : 10 – 800 Watt Fixation sur rail DIN oméga de 35 mm ou sur plaque de montage Catalogue climatisation 3 - 80
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above