Indices de protection

Climatisation - Rittal

Indices de protection Etanchéite de l’armoire électrique L’armoire électrique doit être étanche pour garantir un refroidissement efficace. L’indice de protection minimal IP 54 doit être assuré. La classification IP selon CEI 60 529 décrit la capacité de résistance contre l’introduction des matières solides ou liquides. Le premier chiffre de la classification IP se rapporte aux matières solides (poussière), le deuxième à l’eau. Protection contre les matières solides Protection contre l’humidité Désignation Explication Désignation Explication IP 1X Protégé contre les corps solides étrangers d’un diamètre de 50 mm et plus Un objet (bille, Ø 50 mm) ne doit pas pénétrer à l’intérieur1). IP X1 Protégé contre les gouttes d’eau Des gouttes d’eau tombant verticalement ne doivent pas avoir d’effets nuisibles. IP 2X Protégé contre les corps solides étrangers d’un diamètre de 12,5 mm et plus Un objet (bille, Ø 12,5 mm) ne doit pas pénétrer à l’intérieur1). Un doigt testeur articulé peut pénétrer jusqu’à une profondeur de 80 mm, sans toutefois entrer en contact avec un équipement. IP X2 Protégé contre les gouttes d’eau, lorsque l’armoire est inclinée de 15° Des gouttes d’eau tombant verticalement ne doivent pas avoir d’effets nuisibles lorsque l’armoire est inclinée des deux côtés d’un angle de 15° par rapport à la verticale. IP 3X Protégé contre les corps solides étrangers d’un diamètre de 2,5 mm et plus Un objet (bille, Ø 2,5 mm) ne doit pas pénétrer à l’intérieur1). IP X3 Protégé contre la vaporisation d’eau De l’eau vaporisée des deux côtés à un angle de 60° par rapport à la verticale ne doit pas produire d’effets nuisibles. IP 4X Protégé contre les corps solides étrangers d’un diamètre de 1 mm et plus Un objet (bille, Ø 1,0 mm) ne doit pas pénétrer à l’intérieur1). IP X4 Protégé contre les projections d’eau De l’eau projetée contre l’armoire de toutes directions ne doit pas produire d’effets nuisibles. IP 5X Protégé contre la poussière La pénétration de la poussière n’est pas totalement empêchée, mais la poussière ne doit pas pénétrer en quantité telle qu’elle puisse nuire ni au bon fonctionnement des appareils, ni à la sécurité. IP X5 Protégé contre les jets d’eau Les jets d’eau sous pression de toutes directions ne doivent pas produire d’effets nuisibles. IP 6X Etanche à la poussière Aucune pénétration de poussière lorsque l’intérieur de l’armoire est mis en dépression de 20 mbar. IP X6 Protégé contre les jets d’eau intenses Les jets d’eau intenses de toutes directions ne doivent pas produire d’effets nuisibles. IP X7 Protégé contre l’effet d’une immersion de courte durée dans une eau peu profonde L’eau ne doit pas pénétrer à l’intérieur de l’armoire en quantité critique lorsque l’armoire est immergée dans l’eau par intermittence, pour une durée et sous une pression définies par la norme. 9K Protégé contre les nettoyages à haute pression à l’eau ou à la vapeur2) L’eau projetée contre le coffret de toutes les directions et sous très forte pression ne doit pas produire d’effets nuisibles. 1) Le diamètre complet de l’objet utilisé pour le test ne doit pas pénétrer à l’intérieur de l’armoire par l’une de ses ouvertures. 2) Chiffre 9K selon norme DIN EN 40 050, partie 9. 3 - 83 Catalogue climatisation


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above