Catalogue climatisation Echangeurs thermiques air/eau Bilan thermique Page 43 Logiciel Therm 6.1 Page 85 Références-produits Catalogue 33, à partir de la page 434 Les atouts : Puissance frigorifique en régime permanent de 300 à 7000 Watt Utilisation possible sous les conditions les plus rigoureuses et avec des températures ambiantes allant jusqu’à +70 °C Egalement disponible avec toutes les conduites d’eau en acier inoxydable Indice de protection IP 55 élevé selon la norme EN 60 529 qui peut être atteint grâce à une conception pleine. 3 - 39 Important : Les échangeurs thermiques air/eau s’utilisent exclusivement en combinaison avec une centrale de refroidissement ou un circuit d’eau de refroidissement existant. La température de l’air à l’intérieur de l’armoire électrique peut être abaissée en-dessous du niveau de la température ambiante à l’aide d’eau de refroidissement en provenance d’une centrale de refroidissement centralisée. La poussière du milieu ambiant ne pénètre pas dans l’armoire refroidie. La chaleur dissipée par l’armoire électrique n’augmente pas la température de l’air ambiant lorsque l’échangeur thermique et le refroidisseur d’eau sont situés dans des locaux différents. Les échangeurs thermiques air/eau peuvent également être utilisés à des températures ambiantes particulièrement rigoureuses de +1 °C à +70 °C. Même un air ambiant fortement pollué, p. ex. avec de l’huile et de la poussière, n’a pas d’influence sur le fonctionnement. Ils permettent d’évacuer des quantités importantes de chaleur tout en étant peu encombrant et en évitant de réchauffer l’air ambiant. Un rendement élevé est atteint grâce à la grande surface de l’échangeur thermique et à la puissance élevée du ventilateur.
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above