Echangeurs thermiques air/air et climatiseurs pour baies CS modulaires

Climatisation - Rittal

Catalogue climatisation Climatisation outdoor CS Références-produits Catalogue 33, page 469 Echangeurs thermiques air/air et climatiseurs pour baies CS modulaires Les atouts : Echangeur thermique air/air pour le montage sur le toit, puissance calorifique spécifique de 30 W/K Climatiseurs pour le montage sur le toit, puissance frigorifique en régime permanent de 720 – 1020 W 3 - 79 Climatiseurs pour le montage latéral, puissance frigorifique en régime permanent de 750 – 1050 W Climatiseurs pour l’intégration partielle, puissance frigorifique en régime permanent de 1250 – 1600 W La protection de l’équipement installé est essentiel sur beaucoup de lieux d’implantation. Les baies pour l’implantation en extérieur, mises en place dans un endroit public, doivent tout particulièrement être protégées par des caractéristiques mécaniques contre l’intrusion et le vandalisme. Les principes de design indiqués sont intégrés aux baies standard en fonction de leur type. Quelques principes de design : Pas de vis visibles ou accessibles de l’extérieur. Utilisation de têtes de vis spéciales lorsque les vis sont incontournables. Espace minimal entre les portes et les panneaux latéraux pour empêcher de faire levier. Concepts de fermeture et de verrouillage adaptés, p. ex. fermeture de porte en trois points ou de haute qualité. La construction de base des baies continue à jouer un rôle important lors d’un réchauffement supplémentaire par le rayonnement solaire : Les baies simple peau peuvent se réchauffer fortement alors qu’une construction à double peau réduit l’influence du rayonnement solaire grâce à l’effet de cheminée qui en résulte.


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above