Portes climatisées

Climatisation - Rittal

Catalogue climatisation Portes climatisées Bilan thermique Page 17 Logiciel Therm 6.1 Page 85 Références-produits Catalogue 33, à partir de la page 430 Les atouts : Concept modulaire laissant le choix des dimensions, de la puissance frigorifique et de la tension Combinaison d’une porte profilée TS 8 et d’un module de refroidissement Une référence pour la porte et une autre pour le module de refroidissement Disponibilité immédiate 8 portes profilées x 6 modules de refroidissement = 48 possibilités de combinaison 3 - 35 Modèles RTT de série avec évaporation des condensats et revêtement RiNano intégrés Régulation intelligente – modules de climatisation avec régulateur e-Confort – régulation identique aux climatiseurs TopTherm Important : Un socle TS est nécessaire au fonctionnement, voir Catalogue 33, à partir de la page 540. Moins, c’est plus ! Seuls six modules de refroidissement et huit modèles de portes apportent maintenant des possibilités d’application presque illimitées. La meilleure technologie de refroidissement, complète et prête à la mise en service – sans avoir à réaliser des découpes de montage. Les portes profilées avec module de refroidissement intégré remplacent simplement les portes en tôle existantes. Cela rend ainsi possible un remplacement ou un équipement ultérieur en charge. Génération «Blue e» Economisez durablement de l’énergie grâce aux climatiseurs Rittal. Voir page 27.


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above