Refroidisseurs d’eau – Remarques générales sur le montage

Climatisation - Rittal

Refroidisseurs d’eau – remarques générales sur le montage Catalogue climatisation 3 - 60 Unité avec armoires électriques Les refroidisseurs peuvent par exemple être intégrés directement dans une rangée d’armoires électriques pour assurer le refroidissement centralisé de toutes les armoires et de tous les coffrets d’une machine ou d’une installation. Les refroidisseurs d’eau dans les armoires TS 8 peuvent être intégrés sans difficulté dans des juxtapositions d’armoires existantes. Les refroidisseurs d’eau de construction compacte et peu encombrante, pour montage latéral ou sur le toit, dans la gamme de puissance jusqu’à 6 kW conviennent pour les applications dans des conditions exigües. Refroidisseur d’eau Echangeur thermique air/eau pour montage sur le toit 1 2 2 1 2 Implantation déportée Des charges thermiques élevées peuvent être évacuées grâce à une implantation déportée des refroidisseurs par rapport aux armoires électriques et aux machines même lorsque les conditions d’implantation sont exigües et difficiles. Il est dans tous les cas possible de produire, en plus du refroidissement des armoires électriques, de l’eau de refroidissement pour le refroidissement des process industriels et des machines ou pour le refroidissement d’agents liquides. Les refroidisseurs d’eau conçus dans un bâti industriel robuste constituent la solution optimale en matière d’armoire isolée et offrent une parfaite accessibilité lors de la maintenance. Refroidisseur d’eau Echangeur thermique air/eau pour montage sur le toit Echangeur thermique air/eau pour montage latéral Options de refroidissement complémentaires, p. ex. refroidissement de machines 1 2 3 3 4 1 2 3 4 Implantation en extérieur Pour éviter d’ajouter la chaleur dissipée par le process industriel à l’air ambiant du local, il est possible de fournir des refroidisseurs avec l’option pour l’implantation en extérieur (pour une température ambiante jusqu’à –20 °C). Dans ce cas, il faut que le client prévoit un toit antipluie pour protéger le refroidisseur contre les intempéries. Le circuit d’eau doit être rempli avec 34 % de produit antigel Antifrogen N (ou équivalent) et de 66 % d’eau, par rapport au volume total d’eau.


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above