Catalogue climatisation Logiciels Climatisation précise et efficace Rittal Therm assure le calcul fastidieux de la puissance nécessaire pour le refroidissement ou le chauffage et propose une sélection adaptée de produits. Avantages : Détermination rapide et détaillée du moyen de climatisation nécessaire Réduction des coûts d’exploitation grâce à la détermination du moyen de climatisation adapté Calcul aisé de la puissance frigorifique réellement nécessaire, même lors de l’équipement ultérieur ou de l’extension des rangées d’armoires électriques Documentation détaillée après le calcul Remarque : Vous pouvez télécharger gratuitement une version test de 30 jours sous www.rittal.com 3 - 87 Logiciel Therm 6.1 RiDiag II Pour le diagnostic des climatiseurs de la série Confort RiDiag II est un logiciel de diagnostic, d’entretien et d’enregistrement des données d’exploitation sur une longue durée pour les climatiseurs de la série Confort. Chaque contrôle/diagnostic peut être mémorisé et sert ainsi de documentation de l’état de fonctionnement. Tous les paramètres de réglage comme la température interne de l’armoire électrique, la sensibilité du contrôle des cartouches filtrantes, etc. peuvent être modifiés et mémorisés via RiDiag II. Avantages : Les données suivantes sont disponibles après le raccordement à un PC : Les messages de défaut survenus avec leur fréquence et leur instant d’apparition Température ambiante maximale survenue Température interne minimale de l’armoire électrique survenue Durée de fonctionnement et taux d’utilisation du climatiseur
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above