Liste de contrôle en matière de climatisation Liste de contrôle pour la climatisation des armoires électriques Catalogue climatisation 3 - 34 1. Calcul de dimensionnement de la climatisation effectué. 2. Conditions d’implantation chez le client final prises en compte – température, qualité de l’air, qualité de l’eau. 3. La chaleur dissipée par les composants installés dans l’armoire ne dépasse pas la puissance frigorifique spécifique du climatiseur. 4. Les espaces de ventilation au-dessus et en-dessous des composants sont respectés conformément aux indications du fabricant. 5. Les composants, en fonction de leur implantation, sont ventilés par l’air de refroidissement ; le sens du flux de refroidissement dans l’armoire a été pris en compte pour les composants qui disposent de leur propre ventilation. 6. Les grilles d’aération des composants ne sont pas encombrées, même pas par des conduites. 7. Le flux d’air froid n’est pas dirigé directement sur les composants actifs. 8. La température interne de l’armoire électrique correspond au réglage usine (+35 °C). Le bilan thermique tient compte de la modification de la valeur de consigne. 9. L’armoire est étanche de tous les côtés (au moins IP 54), en particulier au niveau des introductions de câbles, pour éviter l’introduction de l’air ambiant. 10. Des contacteurs de porte sont installés pour ne pas engendrer trop de condensats. 11. Evacuation fiable des condensats installée conformément à la notice d’utilisation. (Appareils avec évaporation automatique des condensats, évaporation externe des condensats ou bouteille de collecte des condensats ; références, voir Catalogue 33, page 484). 12. Installation des bons filtres en fonction des conditions ambiantes, voir Catalogue 33, page 394 – 408.
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above