Refroidisseurs pour refroidissement IT Références-produits Catalogue 33, à partir de la page 454 Les atouts : Pompes à débit variable Compresseurs à vis redondants Concept de régulation intelligent Interfaces : SNMP, BACnet Climatiseurs extérieurs intégrés ou séparés en option Vanne de dérivation automatique intégrée Capteur de débit Réduction des coûts d’exploitation par des températures d’entrée d’eau élevées pour l’exploitation du LCP et de l’armoire de climatisation COP élevé (coefficient of performance) Intégration dans RiZone Le refroidisseur IT Rittal en relation avec le climatiseur extérieur apporte des solutions très efficaces en termes d’énergie et de coûts pour le refroidissement des salles informatiques. Le système est spécialement conçu pour l’alimentation d’applications informatiques critiques refroidies par LCP, échangeurs thermiques air/eau ou systèmes de refroidissement à air soufflé. Dans ce système étanche, les pompes à débit variable, les compresseurs, le refroidissement de secours ou les réservoirs d’accumulation assurent une sécurité de fonctionnement maximale pratiquement sans panne. Outre la récupération éventuelle de la chaleur du système, la combinaison avec les systèmes de refroidissement par climatisation extérieure de Rittal permet un travail particulièrement efficace en termes énergétiques. La climatisation extérieure utilise l’air ambiant froid pour le refroidissement, réduit les coûts d’exploitation jusqu’à 80 %, prolonge la durée de vie des composants et augmente la sécurité d’exploitation. Le refroidisseur IT démarre lorsque la puissance frigorifique de la climatisation extérieure ne suffit pas. 3 - 73 Catalogue climatisation
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above