Refroidisseurs – Remarques générales

Climatisation - Rittal

Refroidisseurs – Remarques générales Catalogue climatisation 3 - 52 Montage et mise en service Pour l’implantation des refroidisseurs, il faut respecter les indications suivantes : Le raccordement d’une conduite d’alimentation et d’évacuation est soumise à l’autorisation préalable du fabricant. − Perte de puissance (refroidisseurs refroidis à l’air). Ne jamais implanter les refroidisseurs à proximité d’un chauffage − Perte de puissance. Les refroidisseurs doivent être implantés uniquement sur des surfaces planes et stables. La divergence maximale tolérée par rapport à la verticale est de 2°. Raccorder les récepteurs au refroidisseur en utilisant des tuyaux et des raccords parfaitement isolés. Lorsque le récepteur est implanté plus haut que le refroidisseur : Sur le circuit d’eau, installer un clapet anti-retour sur l’entrée d’eau ainsi qu’une électrovanne sur le retour, pour empêcher le débordement du réservoir. Lorsque le refroidisseur est prévu pour l’implantation abritée en extérieur, la température extérieure minimale tolérée est indiquée dans les caractéristiques techniques. Lorsque les refroidisseurs (pour l’eau) sont soumis à des températures inférieures à 0 °C, prévoir un mélange eau/glycol dans le dosage prescrit. Lorsqu’il est possible de couper le circuit d’eau du récepteur, prévoir une dérivation afin de protéger la pompe. La pompe de circulation ne doit jamais fonctionner à vide. − Détérioration de la pompe. Eloignement des récepteurs Il est recommandé d’installer les refroidisseurs à proximité des récepteurs afin de réduire les distances et les pertes de puissance qui en résultent. Veiller également à les installer dans un endroit facilement accessible – cela facilite la maintenance de l’installation. Il faut également assurer une ventilation suffisante du local dans lequel sont implantés les refroidisseurs. En cas de ventilation insuffisante, la température du local augmente à cause de la chaleur dissipée, ce qui entraîne une perte de puissance des refroidisseurs. Agents de refroidissement Les refroidisseurs sont adaptés pour le refroidissement de l’eau ou d’un mélange eau/glycol. Lors du premier remplissage de l’installation, on utilisera l’eau de la conduite d’alimentation existante, dans quel cas il faut veiller à ce que la qualité de l’eau reste constante. Les résultats n’étant généralement pas satisfaisants sans traitement préalable de l’eau, il est conseillé d’ajouter systématiquement un additif à l’eau de refroidissement – quel que soit le lieu d’implantation. Les additifs sont des produits antigel qui empêchent la prolifération des bactéries et qui permettent en outre d’assurer la protection contre la corrosion. Des additifs déjà préparés sont disponibles chez Rittal dans les concentrations suivantes : 1:2 pour l’implantation en extérieur 1:4 pour les applications standards, en récipient de 10 l, 25 l ou 200 l


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above