Armoires de climatisation

Climatisation - Rittal

Armoires de climatisation Références-produits Catalogue 33, à partir de la page 456 Les atouts : L’air chaud est aspiré par le haut, la sortie de l’air froid se fait vers le bas dans le plancher technique Quatre classes de puissance avec une puissance frigorifique de 23 à 118 kW – agent eau froide (CW) Quatre classes de puissance avec une puissance frigorifique de 18 à 54 kW – agent fluide frigorigène (DX) L’armoire de climatisation DX refroidit par l’intermédiaire d’un condenseur externe qui utilise l’air du milieu ambiant pour le refroidissement Sa conception garantit une efficacité énergétique optimale pour un encombrement réduit, p. ex. échangeur thermique en position inclinée, ventilateur intégré dans le plancher technique La variante de base des appareils est constituée de sa partie supérieure et du support de ventilateur pour l’intégration dans le plancher technique ainsi que le réglage autonome avec écran tactile, vanne 2 voies et filtres intégrés Intégration dans RiZone Le refroidissement de salle avec les armoires de climatisation de Rittal est une technologie innovante pour la climatisation IT professionnelle. Des températures constantes et une humidité de l’air régulée avec précision en sont les principaux avantages. Les armoires de climatisation évacuent la chaleur dissipée par les équipements informatiques en fonction des besoins et avec une efficacité énergétique et économique optimale. 3 - 63 Catalogue climatisation


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above