Armoires de climatisation CW avec confinement d’allée froide

Climatisation - Rittal

Armoires de climatisation CW avec confinement d’allée froide Catalogue climatisation Références-produits Catalogue 33, page 460 La mise en oeuvre du confinement d’allée froide de Rittal (en liaison avec les armoires de climatisation Rittal) vous permet d’optimiser l’efficacité énergétique et la puissance frigorifique du système de climatisation de la salle. 3 - 65 Efficacité énergétique élevée Augmentation de la puissance frigorifique par baie serveurs Aucune difficulté pour l’équipement ultérieur des systèmes existants Sécurisation de votre infrastructure actuelle La durée de fonctionnement des systèmes existants peut être allongée de manière significative Avec ce concept de Rittal, l’air refroidi de l’allée froide est directement véhiculé vers les équipements au lieu d’être envoyé sans contrôle dans le local. Sur toute la hauteur de la baie, les serveurs bénéficient ainsi d’un apport uniforme d’air froid. L’air chaud qui s’élève traditionnellement jusqu’au plafond n’a aucune influence sur le rendement du refroidissement. L’efficacité énergétique particulière du concept d’allée froide de Rittal découle des arguments suivants : 1. L’air en entrée (froid) et l’air en sortie (chaud) ne peuvent pas se mélanger. 2. Il est possible de fonctionner avec un niveau de température nettement plus élevé. 3. Les appareils de climatisation sont exploités en utilisant la différence thermique de manière optimale grâce à la différence de température plus élevée entre l’air en entrée et l’air en sortie.


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above