Allée froide avec plancher technique - Allée froide sans plancher technique - Allée chaude sans plancher technique

Climatisation - Rittal

3 - 62 Confinement d’allée Allée froide avec plancher technique L’armoire de climatisation véhicule l’air refroidi vers l’allée froide via les plaques perforées du plancher technique. Utilisation d’appareils de refroidissement à air soufflé standards et économiques, installés hors de la zone des serveurs Même dans des salles de faible hauteur sous plafond, toute la hauteur du plancher technique est utilisée, optimisée pour distribuer l’air froid sans perte de charge L’apport régulier et la répartition uniforme de l’air froid dans l’allée froide garantissent un excellent rendement Conditions de travail agréables dans l’allée froide grâce à des températures, des émissions sonores et des courants d’air modérés Les baies qui ne sont pas intégrées dans l’allée froide ne compromettent aucunement l’efficacité du refroidissement Allée froide sans plancher technique Le LCP Inline véhicule l’air refroidi vers l’allée froide directement par la face avant. Raccordement direct de l’unité de refroidissement à une alimentation d’eau externe Gestion aisée des tuyaux dans le socle de la baie La répartition uniforme de l’air froid dans l’allée froide garantit un excellent rendement Conditions de travail agréables dans l’allée froide grâce à des températures, des émissions sonores et des courants d’air modérés Les baies qui ne sont pas intégrées dans le confinement ne compromettent aucunement l’efficacité du refroidissement de l’allée froide La hauteur du local ne joue qu’un rôle insignifiant Allée chaude sans plancher technique Le LCP Inline aspire l’air chaud directement à l’endroit où il est généré. La puissance frigorifique des climatiseurs est utilisée de façon optimale et l’efficacité globale du système augmente nettement. Possibilité d’installation simple avec les composants du confinement d’allée Rittal Raccordement direct de l’unité de refroidissement (TopTherm LCP Inline CW et DX) à une alimentation d’eau externe Gestion aisée des tuyaux dans le socle Utilisation en cas de puissance dissipée importante Evacuation de la puissance dissipée indépendante de la salle Catalogue climatisation


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above