Systèmes de conduites

Climatisation - Rittal

Systèmes de conduites Catalogue climatisation 3 - 74 Les atouts : Les système de conduites constituent un élément de la solution clé en main pour le refroidissement selon les besoins de l’environnement IT Réseau de fluide pour le raccordement des générateurs de froid (refroidisseurs IT) et des récepteurs de froid (unités de refroidissement par liquide et systèmes de refroidissement à air soufflé) La puissance des refroidisseurs et des récepteurs est évolutive à volonté grâce à la séparation hydraulique entre le côté générateur de froid et le côté récepteurs Mise en oeuvre d’une dérivation hydraulique à fonction double comme réservoir d’accumulation Efficacité énergétique élevée grâce à la mise en oeuvre de tuyaux en polypropylène qui possèdent de faibles pertes de charge Les systèmes sont conçus pour l’utilisation d’eau froide ou d’un mélange eau/antigel (mélange glycolé) Redondance de l’alimentation de l’agent grâce à l’attribution d’une propre pompe primaire pour chaque refroidisseur et à la mise en oeuvre de pompes principales redondantes coté récepteur L’efficacité d’un système de refroidissement dépend en grande partie de la qualité de l’infrastructure. Le système de conduites de Rittal constitue la liaison entre les récepteurs et la production de froid. Une conception optimale et une fourniture de l’agent en fonction des besoins garantissent un fonctionnement efficace de tous les composants de refroidissement. Des options relatives à la sécurité comme p. ex. les pompes redondantes, le refroidissement de secours ou le réservoir d’accumulation en font également partie. 1 2 4 3 7 5 6 Systèmes de refroidissement direct (p. ex. LCP) Armoires de climatisation Refroidisseurs IT Réservoir d’accumulation Collecteur d’impuretés avec dérivation pour la maintenance Pompe principale (redondante) Répartiteur compact avec dispositifs d’arrêt sur les départs 1 2 3 4 5 6 7


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above