Climatisation outdoor CS

Climatisation - Rittal

Références-produits Catalogue 33, à partir de la page 203 – 209 Climatisation outdoor CS Les atouts : L’indice de protection IP 55 des baies est conservé Circuits d’air séparés de manière hermétique – l’air ambiant pollué ne pénètre pas dans les baies Possibilité d’échangeurs thermiques air/air 48 V DC de secours Chauffage intégré dans beaucoup d’appareils Important : Les climatiseurs outdoor CS et les échangeurs thermiques outdoor CS sont fabriqués sur commande. Les climatiseurs outdoor CS et les échangeurs thermiques outdoor CS sont livrés comme unité totalement intégrée dans une baie outdoor CS. Un montage sur d’autres armoires électriques de Rittal est possible uniquement sur demande. Le programme outdoor de Rittal offre tout ce qu’il vous faut pour protéger votre équipement électronique, de la baie qui résiste aux intempéries jusqu’à la gestion complète de votre sécurité en passant par de multiples composants de climatisation. Climatiseurs, échangeurs thermiques, ventilateurs et résistances chauffantes, spécialement conçus pour les applications en extérieur, garantissent des températures constantes à l’intérieur des baies. L’indice de protection IP 55 est conservé pour l’ensemble du système lors de l’utilisation des échangeurs thermiques ou climatiseurs outdoor. Grâce à des recherches détaillées, Rittal a acquis une grande expérience en matière de calcul et de dimensionnement des climatiseurs pour l’implantation en extérieur. Rittal propose un calcul gratuit pour déterminer la puissance nécessaire des climatiseurs pour l’implantation en extérieur. Une large palette de produits et de matériel offre une protection maximale pour vos équipements. Testé selon les normes et les standards comme CEI, ETSI, Bellcore, NEMA et UL. Rittal peut atteindre la protection anti-corrosion nécessaire pour le lieu d’implantation grâce à la diversité du matériel. Catalogue climatisation 3 - 76


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above