Climatiseurs thermoélectriques Catalogue climatisation 3 - 24 Logiciels & Services Page 26 Références-produits Catalogue 33, page 414 Les atouts : Puissance frigorifique ou calorifique de 100 Watt grâce à la technologie Peltier de dernière génération. Peu d’entretien grâce à la conception simple du climatiseur. Rendement élevé (COP > 1) grâce à l’interactivité de tous les composants. Protection optimale de vos composants électriques et électroniques, contact sec pour le report de défaut en cas de température trop élevée. Interface USB pour la programmation des appareils. Encombrement et poids les plus faibles en comparaison avec les autres systèmes de cette technologie. Grande plage de tension de 100 – 230 V (AC) et 24 V (DC). Possibilité de faire fonctionner simultanément 5 appareils en parallèle. Avec le climatiseur thermoélectrique, Rittal complète la gamme TopTherm dans le domaine des faibles puissances frigorifiques. Le climatiseur thermoélectrique puissant de construction légère représente le type de climatisation le plus efficace pour les coffrets de commande et de petit format tout en apportant une économie d’énergie de plus de 60 % en comparaison avec les systèmes usuels de cette technologie. Idéal pour les applications de précision car exempt de vibration. Fonction de chauffage intégrée : la commutation automatique entre les fonctions de chauffage et de climatisation permet une régulation précise à +/– 1 K.
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above