Echangeurs thermiques air/air

Climatisation - Rittal

Catalogue climatisation Echangeurs thermiques air/air 3 - 11 4 Bilan thermique Page 13 Logiciel Therm 6.1 Page 85 Références-produits Catalogue 33, à partir de la page 408 Les atouts : Puissances calorifiques spécifiques allant de 17,5 W/K à 90 W/K Les ventilateurs des circuits interne et externe se règlent individuellement Les découpes de montage et les dimensions des échangeurs sont identiques à celles des climatiseurs TopTherm pour montage latéral Les échangeurs peuvent être montés en saillie ou intégrés dans l’armoire Design identique à celui des climatiseurs TopTherm pour montage latéral Important C’est la différence entre la température du milieu ambiant et la température à l’intérieur de l’armoire qui définit en premier lieu la quantité de chaleur dissipée susceptible d’être évacuée. La condition préalable pour la mise en oeuvre des échangeurs thermiques air/air est une température ambiante qui se situe sous la température interne souhaitée dans l’armoire électrique. La poussière et l’air ambiant agressif ne peuvent pas pénétrer dans l’armoire électrique grâce aux deux circuits d’air isolés l’un de l’autre.


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above