Refroidisseurs - Refroidisseurs d’eau

Climatisation - Rittal

Catalogue climatisation Refroidisseurs d’eau Bilan thermique Page 51 Logiciel Therm 6.1 Page 85 Références-produits Catalogue 33, à partir de la page 446 Les atouts : Puissance frigorifique de 1 à 40 kW Un système pour le refroidissement des armoires électriques Intégration dans des rangées d’armoires électriques Conception personnalisée Mise en service et service après-vente Etude complète des réseaux de tuyauteries Réseau mondial de service après-vente 3 - 49 Domaines d’application : Refroidissement des armoires électriques Refroidissement des agents liquides Refroidissement des process industriels et des machines Refroidissement des broches Refroidissement des serveurs IT Les refroidisseurs assurent le refroidissement et la fourniture centralisés et efficaces de l’agent de refroidissement (en règle générale de l’eau) et sont à utiliser avec des charges thermiques particulièrement élevées. Tous les besoins de refroidissement sur une installation ou sur une machine peuvent être résolus à l’aide d’un système hydraulique. Les refroidisseurs permettent de séparer localement la production du froid et le refroidissement des process industriels. Ils peuvent alimenter simultanément plusieurs récepteurs et sont particulièrement efficaces en matière de puissance frigorifique.


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above