Climatisation outdoor CS Catalogue climatisation 3 - 78 Références-produits Catalogue 33, page 468 Echangeurs thermiques air/air et climatiseurs pour CS Toptec Les atouts : Avec cadre d’étanchéité pour une fixation universelle dans 3 positions : intégré, partiellement intégré, en saillie Echangeur thermique air/air, puissance calorifique spécifique de 85 W/K et 105 W/K Climatiseurs, puissance frigorifique 1000 – 1750 W Une plage de températures de plus de 50 Kelvin (p. ex. une température minimale de –15 °C et une température maximale de +40 °C) est mesurée sur beaucoup de lieux d’implantation à travers le monde lors d’une installation à l’extérieur. Il est possible de climatiser avec un échangeur thermique air/air lors de l’utilisation d’équipements destinés à l’extérieur qui fonctionnent sans problème jusqu’à des températures intérieures de +55 °C. L’échangeur thermique air/air possède des circuits d’air hermétiquement séparés et utilise l’air ambiant pour refroidir la température intérieure réchauffée sur la cassette de l’échangeur thermique. Ce concept de climatisation permet, lorsque l’échangeur thermique est dimensionné de manière optimale, d’atteindre des températures internes à la baie qui sont supérieures de 10 Kelvin par rapport à la température ambiante. Le domaine d’application des composants installés est essentiel lors du choix du bon climatiseur. Il faut utiliser un climatiseur à compresseur lors de la mise en oeuvre d’appareils, prévus pour des applications intérieures, avec une température ambiante extérieure jusqu’à env. +35 °C. Seuls les climatiseurs permettent d’obtenir des températures à l’intérieur des baies qui sont inférieures à la température ambiante.
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above