Climatiseurs pour montage latéral Catalogue climatisation 3 - 28 Bilan thermique Page 17 Logiciel Therm 6.1 Page 85 Références-produits Catalogue 33, à partir de la page 415 Les atouts : Rendement élevé en matière de puissance frigorifique et de consommation électrique Large éventail de puissances frigorifiques de 300 à 4000 W Régulation et surveillance via le régulateur Basic ou e-Confort Les appareils de série à courant triphasé sont conçus pour fonctionner sous différentes tensions Evaporation électrique des condensats et revêtement RiNano Découpes de montage identiques sur des modèles de puissance frigorifique différente et aussi avec les échangeurs thermiques air/air TopTherm Important : Lors du montage des composants électriques, veiller à ne pas entraver les entrées et sorties d’air des deux circuits interne et externe. Un design résolument moderne, une puissance frigorifique optimisée, une flexibilité de montage et des châssis et des découpes de montage identiques pour pouvoir remplacer le climatiseur si les besoins en puissance frigorifique évoluent et même éventuellment par un échangeur thermique air/air. Génération «Blue e» Economisez durablement de l’énergie grâce aux climatiseurs Rittal. Voir page 26.
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above