Echangeurs thermiques air/eau IT – LCP

Climatisation - Rittal

Références-produits Catalogue 33, à partir de la page 461 Echangeurs thermiques air/eau IT – LCP Les salles informatiques assistent l’entreprise dans ses opérations par toujours plus de performance. La densité des systèmes informatiques et la puissance des processeurs augmentent. Il en résulte un développement de chaleur croissant continuellement. Avec les unités LCP à efficacité élevée de Rittal, vous maintenez les températures à un niveau constant. Nos LCP évacuent avec précision et sans problème des puissances dissipées de jusqu’à 60 kW par baie avec des coûts d’exploitation optimisés. La climatisation juxtaposée de Rittal est extrêmement puissante et elle est la solution pour les besoins élevés de froid – en particulier lorsque le refroidissement des baies serveurs n’est pas réalisable au moyen de la climatisation de la salle. En alternative, le refroidissement juxtaposé peut être utilisé en complément de la climatisation existante de la salle ou pour permettre la transformation d’une pièce existante en salle serveurs. Un plancher technique n’est pas nécessaire pour le fonctionnement du refroidissement juxtaposé. 3 - 67 Catalogue climatisation


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above