Climatiseurs «Blue e» 35 °C 25 °C Catalogue climatisation 3 - 26 Température Energie utilisée 1 Climatiseurs Page 15 Echangeurs thermiques air/eau Page 39 Génération «Blue e» Economisez durablement de l’énergie grâce aux climatiseurs Rittal Gamme de climatiseurs basse-consommation développant une puissance frigorifique comprise entre 500 et 4000 W En complément de la nouvelle régulation, les composants principaux comme les ventilateurs, les compresseurs, les évaporateurs et les condenseurs ont été optimisés pour réduire la consommation électrique Réduction jusqu’à 45 % de la consommation électrique (et même jusqu’à 70 % dans des conditions idéales lors de tests effectués en situation réelle par rapport à un climatiseur Rittal équivalent d’ancienne génération) Mode économique Utilisation intelligente de l’énergie en fonction des besoins grâce au mode économique Rittal Arrêt de la production de froid : le ventilateur interne ne fonctionne que pour assurer le brassage de l’air à l’intérieur de l’armoire électrique. Le ventilateur interne est mis hors fonction. Toutes les 10 minutes, le ventilateur interne est mis en fonction pendant 30 secondes pour un bref brassage de l’air. Le ventilateur interne est à nouveau mis en fonction. 1 2 3 4 Génération «Blue e» 2 3 4 10 minutes 10 minutes 30 sec.
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above