Exemple de calcul Catalogue climatisation 3 - 66 Etape 1 : Elévation de la température de l’eau à l’entrée La température dans l’allée froide peut être définie avec précision et elle est identique en tout point grâce à l’optimisation de la répartition de la température. L’augmentation de la température d’air à l’entrée augmente également la température d’air à la sortie. La performance du refroidissement est augmentée avec l’élévation de la température de l’air ambiant. Economie énergétique possible pour la production d’eau froide : jusqu’à 26 %. Qtotal (Qsens.) 80 kW (80 kW) – 79,9 kW (79,9 kW) Tair, chaud (humidité relative) 26 °C (45 %) – 31 °C (32 %) Tair, froid (humidité relative) 15 °C (89 %) – 19,8 °C (62,2 %) Teau, entrée d’eau 10 °C – 15 °C Teau, sortie d’eau 15 °C – 20 °C Pélectr. pour l’eau froide 190 MWh/a – 139 MWh/a –26 % Etape 2 : Diminution du volume d’air Pour un débit constant, la puissance frigorifique est améliorée avec l’augmentation du ΔT sur le circuit d’air. La température d’air de sortie ainsi que la température du circuit retour sont augmentées lorsque le débit d’air diminue. Economie énergétique possible pour la puissance absorbée par les ventilateurs : jusqu’à 60 %. Qtotal (Qsens.) 79,9 kW (79,9 kW) – 88,4 kW (88,4 kW) Tair, chaud (humidité relative) 31 °C (32 %) – 36 °C (25 %) Tair, froid (humidité relative) 19,8 °C (62,2 %) – 19,7 °C (64,6 %) Vair (press. ext.) 22000 m3/h (80 Pa) – 17000 m3/h (20 Pa) Pélectr. pour les ventilateurs UKS 3,6 kW – 1,5 kW –60 % Etape 3 : Réduction du débit La puissance de la pompe peut être réduite grâce à un débit nécessaire plus faible pour une puissance frigorifique identique et la température du circuit retour est augmentée. Economie possible pour la puissance absorbée par la pompe : jusqu’à 14 %. Economie possible pour la production d’eau froide : jusqu’à 17 %. Qtotal (Qsens.) 88,4 kW (88,4 kW) – 80 kW (80 kW) Tair, chaud (humidité relative) 36 °C (25 %) – 36 °C (25 %) Tair, froid (humidité relative) 19,7 °C (64,6 %) – 21,3 °C (54,2 %) Teau, entrée d’eau 15 °C – 15 °C Teau, sortie d’eau 20,6 °C – 23,5 °C Veau (Pélectr. ) 13,6 m3/h (3 kW) – 8,1 m3/h (2,3 kW) Pélectr. pour l’eau froide 143 MWh/a – 125 MWh/a –17 % Résumé Economie d’énergie : Ventilateur : 19 MWh/a Pompes : 6 MWh/a Production d’eau froide : 65 MWh/a Total : 90 MWh/a Economie financière avec le confinement d’allée de Rittal : jusqu’à 36 %. Qtotal (Qsens.) 80 kW (80 kW) – 80 kW (80 kW) Tair, chaud (humidité relative) 26 °C (45 %) – 36 °C (25 %) Tair, froid (humidité relative) 15 °C (89 %) – 21,3 °C (54,2 %) Vair (press. ext.) 22000 m³/h (80 Pa) – 17000 m³/h (20 Pa) Teau, entrée d’eau 10 °C – 15 °C Teau, sortie d’eau 15 °C – 23,5 °C Veau (Pélectr. ) 13,8 m3/h (3 kW) – 8,09 m3/h (2,3 kW) Pélectr. pour les ventilateurs UKS 3,6 kW – 1,5 kW Pélectr. pour l’eau froide 190 MWh/a – 125 MWh/a Pélectr. totale 248 MWh/a – 158 MWh/a –36 %
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above