3 1 2 Références-produits Catalogue 33, à partir de la page 393 Refroidissement par air ambiant Même avec des conditions ambiantes favorables (ex : air frais, propre et en quantité suffisante), il peut être avantageux de climatiser une installation efficacement en toute sécurité. Sécurité et efficacité avec les ventilateurs à filtre : régulation de la vitesse de rotation en fonction de la température ainsi que surveillance de la température et du débit d’air. 4 Sécurité et efficacité avec les échangeurs thermiques air/air : la poussière reste à l’extérieur grâce aux circuits d’air isolés (externes/internes). Le régulateur électronique se charge de la régulation en fonction de la température et des paramètres intégrés. Votre avantage : la sécurité en toute efficacité à tout instant. 3 - 1 Catalogue climatisation
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above