Refroidisseurs d’eau – Conception modulaire

Climatisation - Rittal

Refroidisseurs d’eau – Conception modulaire Logiciel Therm 6.1 Page 85 Références-produits Catalogue 33, page 449 Les atouts : Modules préfabriqués de série Délais de livraison écourtés (conception modulaire) Intégration dans une armoire TS 8 Service après-vente mondial 24h/24h et un nombre réduit de pièces de rechange Composants standardisés Haute fiabilité grâce à la dérivation de l’eau et au contrôleur de débit de série Fluide frigorigène R410A plus efficace Plus de flexibilité Plage de puissance : 8 – 40 kW Surface au sol réduite grâce à la construction verticale Construction à double fréquence pour une utilisation internationale Les refroidisseurs d’eau ont fait leur preuve pour une climatisation puissante et conforme aux besoins de l’industrie. Le nouveau refroidisseur TopTherm de Rittal constitue un produit phare dans ce domaine car ce refroidisseur de construction modulaire couvre huit puissances frigorifiques de 8 à 40 kW avec seulement cinq modèles. Cela permet d’économiser sur toute la ligne étant donné que le nouveau refroidisseur TopTherm est une solution de climatisation standardisée, couvrant tout une gamme de puissance frigorifique, disponible sur stock à la place d’une fabrication personnalisée. Conception intelligente : les refroidsseurs d’eau TopTherm intègrent dans une armoire TS 8 3 modules bien différenciés : un module hydraulique en bas, un module frigorifique au milieu et un module électrique en haut ce qui permet de réduire la gestion des pièces de rechange à son minimum. 3 - 57 Catalogue climatisation


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above