Climatiseurs pour montage sur le toit

Climatisation - Rittal

Climatiseurs pour montage sur le toit Bilan thermique Page 17 Logiciel Therm 6.1 Page 85 Références-produits Catalogue 33, à partir de la page 426 Les atouts : Rendement élevé en matière de puissance frigorifique et de consommation électrique Large éventail de puissances frigorifiques de 500 à 4000 W Les appareils de série à courant triphasé sont conçus pour fonctionner sous différentes tensions Découpes de montage identiques sur des modèles de puissance frigorifique différente et aussi avec d’autres moyens de climatisation Possibilité d’orienter le flux d’air en fonction des besoins Evaporation automatique des condensats et revêtement RiNano Important : La surcharge du toit en tôle est évitée grâce à l’utilisation de traverses de renforcement (accessoires TS 8, catalogue 33, page 649). Les climatiseurs permettent de maintenir la température intérieure des armoires électriques à un niveau constant. Le guidage de l’air est réalisé en fonction des besoins. La séparation des circuits d’air extérieur et intérieur empêche les poussières de pénétrer dans l’armoire. Climatiseurs TopTherm Rittal pour montage sur le toit : un design résolument moderne, un montage très simple et un guidage optimal de l’air à moindre coût. Génération «Blue e» Economisez durablement de l’énergie grâce aux climatiseurs Rittal. Voir page 26. 3 - 31 Catalogue climatisation


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above