Climatiseurs

Climatisation - Rittal

3 1 4 2 Références-produits Catalogue 33, à partir de la page 413 Climatiseurs Les climatiseurs permettent de maintenir la température intérieure des armoires électriques à un niveau constant quelle que soit la température ambiante (jusqu’à 55 °C). La circulation d’air s’effectue en fonction des besoins. La séparation des circuits d’air extérieur et intérieur empêche les poussières de pénétrer dans l’armoire. La nouvelle gamme de climatiseurs basse-consommation «Blue e» de Rittal – qui délivre une puissance frigorifique de 500 W à 4000 W – économise durablement jusqu’à 45 % d’énergie, par rapport à un climatiseur de puissance frigorifique équivalent d’ancienne génération. Génération «Blue e» 3 - 15 Catalogue climatisation


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above