Refroidissement par agents liquides

Climatisation - Rittal

1 3 2 Références-produits Catalogue 33, à partir de la page 433 Refroidissement par agents liquides Les concepts de refroidissement par agents liquides de Rittal expriment tout leur potentiel lorsqu’un indice de protection plus élevé des armoires électriques est nécessaire à cause des conditions ambiantes chaudes, chargées en poussière (p. ex. poussières métalliques) ou en huile. Un autre point important est le refroidissement des machines ou des process à une température précise. Pour le refroidissement, p. ex. des broches, les refroidisseurs de Rittal assurent des débits et des températures précises de l’agent de refroidissement au niveau demandé. Condition essentielle pour une grande précision des cotes, des pièces parfaitement identiques et des conditions de production stables : le système de climatisation de Rittal. 3 - 37 Catalogue climatisation


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above