Plaque de refroidissement

Climatisation - Rittal

Catalogue climatisation Plaque de refroidissement Références-produits Catalogue 33, page 444 Les atouts : Réduction de la résistance thermique grâce à l’excellente qualité de surface (Ra = 1,2 μm) Aucune vibration occasionnée par des compresseurs ou des ventilateurs Solution optimale pour les machines de haute précision Pas d’émissions de bruit Pas de pièce extérieure qui se rajoute à l’armoire Possibilité de monter l’armoire dans le socle d’une machine ou dans un local exigu L’indice de protection de l’armoire est maintenu 3 - 47 Les deux côtés de la surface de montage peuvent être exploités en tant que surface de contact pour évacuer la chaleur Installation compacte des composants électriques et électroniques dans l’armoire Important : Deux versions standards avec des conduites d’eau en cuivre ou en acier inoxydable sont disponibles sur stock Des plaques de refroidissement spécifiques peuvent être livrées sur demande en fonction des besoins. L’électronique de puissance est refroidie avec une grande efficacité grâce à l’agent liquide qui circule dans la plaque de montage DCP. La chaleur dissipée est ainsi évacuée efficacement hors de l’armoire électrique ou du coffret sans influencer l’indice de protection élevé de l’armoire électrique. Le refroidissement par agent liquide est silencieux et plusieurs fois plus efficace que l’évacuation de la chaleur dissipée avec de l’air. L’installation horizontale des conduites d’eau assure une évacuation uniforme de la chaleur et permet la vidange confortable de celles-ci. Conduites en cuivre : pour applications standards avec des échangeurs thermiques air/eau et des centrales de refroidissement avec agent de refroidissement eau + glycol (ex. : Inhibitor Antifrogen N 20 – 30 vol. %). Conduites en acier inoxydable : type 304 (1.4301) 1 pour p. ex. des circuits de refroidissement ouverts et la mise en oeuvre dans l’industrie agro-alimentaire. Les plaques de refroidissement DCP de Rittal ont obtenues la certification «Prototype contrôlé» de la part de l’office de contrôle technique allemand TÜV et elles sont homologuées pour des pressions jusqu’à 10 bar. ype Tes te


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above