Références-produits Catalogue 33, à partir de la page 456 Confinement d’allée Dans les salles de serveurs qui ne sont pas conçues comme des salles informatiques, il faut souvent faire face à des déficits de refroidissement dus au mélange permanent d’air refroidi et d’air réchauffé. Les nids d’air chauds compliquent encore le travail de l’équipement informatique. Pour assurer efficacement le refroidissement nécessaire, Rittal a développé trois variantes de refroidissement pour les confinements d’allée. Deux solutions utilisent le confinement d’allée froide, une solution est conçue en confinement d’allée chaude. Les atouts : L’air en entrée (froid) et l’air en sortie (chaud) ne se mélangent pas. L’ensemble du système peut fonctionner à un niveau élevé de température. Les appareils de refroidissement à air soufflé fonctionnent avec une meilleure efficacité grâce à une différence de température plus élevée entre l’air chaud et l’air froid. Système modulable, évolutif et extensible. Disposition simple. Une solution économique pour optimiser le refroidissement des salles informatiques existantes. 3 - 61 Catalogue climatisation
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above