Supervision

Climatisation - Rittal

Supervision Gestion à distance des climatiseurs et échangeurs thermiques air/eau Catalogue climatisation 3 - 88 Dans les systèmes d’armoires juxtaposées ouvertes sans séparation entre elles, il faudrait toujours utiliser des climatiseurs et des échangeurs thermiques air/eau avec régulateur Confort. Celles-ci peuvent être mises en réseau en fonctionnement maître-esclave à l’aide du câble Bus SK 3124.100 : Mise en et hors fonction simultanée des appareils Alarme défaut et alarme porte ouverte en parallèle Répartition uniforme de la température dans toutes les zones de l’armoire 1 2 3 7 4 5 5 6 Fonctionnement maître-esclave Armoires de commande Appareil pour montage latéral Appareil pour montage sur le toit Régulateur Confort Interrupteur de porte Bornes de raccordement 1 et 2 du climatiseur Connexion maître-esclave 1 2 3 4 5 6 7 La carte d’interface (SK 3124.200, voir Catalogue 33, page 477) est une extension pour les climatiseurs TopTherm et les échangeurs thermiques air/eau avec régulation Confort. Elle permet p. ex. de surveiller jusqu’à 10 climatiseurs reliés en mode «maître-esclave». Le contrôle s’effectue à partir d’interfaces standardisées RS-232 (DB9) ou RS-485, une interface SPS. L’unité RS-422 (prise RJ 45) est prévue pour le raccordement au CMC III de Rittal. Surveillance à distance via TCP-IP, interfaces graphiques pour le réglage, l’analyse et la commande, documentation, connexion à d’autres capteurs pour le contrôle d’accès. La surveillance est ainsi possible. La carte d’extension est logée dans un boîtier en matière plastique de 1U. Son alimentation électrique est de 24 V (DC). Cela peut se faire depuis le CMC III via un bloc d’alimentation à domaine étendu ou de manière externe via une fiche Kycon. D’autres informations figurent dans notre notice de montage et d’utilisation sous www.rittal.fr –> Produits –> Recherche de produits –> SK 3124.200 Signalisations et alarmes de la carte d’interface Température interne trop élevée Givrage Détecteur de haute pression Détection de fuites Défaut ventilateur du condenseur Défaut ventilateur de l’évaporateur Défaut compresseur Rupture de sonde pour la température du condenseur Rupture de sonde pour la température ambiante Rupture de sonde anti-gel Rupture de sonde pour le niveau des condensats Rupture de sonde pour la température interne Phase absente ou inversée Défaut EEPROM


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above