Refroidisseurs d’eau – TopTherm Montage latéral

Climatisation - Rittal

Refroidisseurs d’eau – TopTherm Montage latéral Logiciel Therm 6.1 Page 85 Références-produits Catalogue 33, à partir de la page 448 Les atouts : Unités de montage modulaires pour le montage sur l’armoire électrique en saillie, en intégration partielle ou totale Contrôleur de débit intégré pour éviter le fonctionnement à sec de la pompe Pas d’encombrement supplémentaire lors du montage sur les armoires électriques ou les machines Les messages système sont affichés de manière centralisée à l’écran Les refroidisseurs TopTherm de la gamme 1 – 4 kW servent idéalement à l’alimentation des échangeurs thermiques air/eau ou des plaques de refroidissement pour la climatisation des armoires électriques. Grâce à leur construction compacte peu encombrante, ils sont la solution de refroidissement idéale à intégrer dans la construction des installations ou des machines tout en apportant une alimentation idéale en eau de refroidissement. Une disponibilité élevée est assurée grâce au revêtement antiencrassement RiNano intégré d’origine. Grâce à des systèmes de contrôle intégrés comme par exemple la surveillance des pompes, le contrôle des cartouches filtrantes et la connexion à des unités de contrôle principales, l’appareil répond aux exigences les plus élevées en matière de sécurité et de disponibilité. 3 - 55 Catalogue climatisation


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above