Refroidissement par air ambiant 1 Ventilateurs à filtre TopTherm Les ventilateurs à filtre sont particulièrement adaptés pour évacuer des quantités de chaleur de manière économique. La condition préalable pour cela est un air ambiant relativement propre à une température qui se situe sous la température interne souhaitée dans l’armoire électrique. L’ensemble de la gamme des ventilateurs à filtre est également disponible en version CEM. 2 Tiroir de ventilation/ turbine de ventilation tangentielle Les composants de climatisation rackables se montent directement sur les montants 19˝. Une ventilation efficace est assurée et la formation de nids de chaleur est évitée grâce à leur implantation directement sous les composants électroniques. 3 Systèmes de ventilation Modules équipés de ventilateurs, prêts à être mis en oeuvre pour un débit d’air efficace et un montage simple. 4 Echangeurs thermiques air/air La condition préalable pour la mise en oeuvre des échangeurs thermiques air/air est une température ambiante qui se situe sous la température interne souhaitée dans l’armoire électrique. La poussière et l’air ambiant pollué ne peuvent pas pénétrer dans l’armoire électrique grâce aux deux circuits d’air isolés l’un de l’autre. Catalogue climatisation 3 - 2
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above