Flexibilité du montage sur le toit Réduction des coûts Tous les appareils à courant triphasé sont conçus pour fonctionner sous des tensions de 400 ou 460 V et des fréquences de 50 ou 60 Hz. Les transformateurs coûteux sont superflus. Flexibilité au niveau de la puissance frigorifique Seulement 3 découpes de montage pour 6 catégories de puissance frigorifique différentes garantissent la pérennité de votre investissement et permettent d’adapter sans difficulté la puissance frigorifique aux conditions ambiantes et à la puissance dissipée installée. Plate-forme standardisée Rittal Les découpes de montage conviennent également aux échangeurs thermiques air/eau TopTherm ainsi qu’aux ventilateurs de toit. Conditions optimales pour la circulation de l’air Guidage du flux d’air dans l’armoire électrique La circulation de l’air dans le circuit interne est ciblée et efficace : l’air réchauffé est aspiré de manière centralisée. La sortie de l’air frais s’effectue par 4 buses positionnées dans chaque coin du climatiseur. Un système de canalisation en option permet de forcer le flux d’air froid vers le bas de l’armoire. Un refroidissement particulièrement efficace et l’empêchement des courtscircuits de l’air en sont le résultat. Une circulation de l’air ciblée dans l’armoire électrique via des goulottes de canalisation d’air empêche également la création de nids de chaleur. De série Evaporation électrique des condensats Les condensats de l’armoire automatique ou de l’évaporateur du climatiseur sont réellement évaporés. Le dispositif d’évaporation intégré dans les climatiseurs possède une capacité d’évaporation élevée (plusieurs litres/jour). Cela est obtenu par chauffage direct. Revêtement RiNano Le revêtement anti-encrassement de série sur les lamelles de l’échangeur thermique assure une puissance frigorifique constante plus longue et rend l’utilisation de filtres superflu dans beaucoup de domaines. Catalogue climatisation 3 - 32
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above