Refroidissement par agents liquides 1 Echangeur thermique air/eau La solution classique pour le refroidissement par agents liquides La température de l’air à l’intérieur de l’armoire électrique peut être abaissée en-dessous du niveau de la température ambiante à l’aide d’un échangeur thermique air/eau en combinaison avec une centrale de refroidissement. La poussière ne pénètre pas dans l’armoire. La chaleur dissipée par l’armoire électrique n’augmente pas la température de l’air ambiant lorsque le refroidisseur d’eau est situé dans un autre local. Pour des conditions ambiantes extrêmement chaudes et poussiéreuses Pour évacuer de grandes quantités de chaleur sans réchauffer l’air ambiant 2 Plaque de refroidissement Refroidissement direct de l’électronique de puissance dans l’armoire électrique Plaque de montage partielle refroidie par agent liquide intégrant des conduites en cuivre ou en acier inoxydable alimentées par un refroidisseur d’eau ou un réseau d’eau déjà existant. Le montage des plaques de montage partielles de Rittal dans le système d’armoires juxtaposables TS 8 peut être effectué sans problème avecdes rails de montage qui s’adaptent à la trame de 25 mm des profilés. Mais la fixation directe sur la plaque de montage ou sur tout autre surface est également possible grâce à la fixation à 4 points. Plaques de montage refroidies par agent liquide (plaque de refroidissement) Aucune influence de l’indice de protection Refroidissement efficace des variateurs de vitesse 3 Refroidisseur d’eau Refroidissement efficace des agents liquides Les centrales de refroidissement assurent le refroidissement centralisé et rentable ainsi que l’approvisionnement de l’agent de refroidissement (en général un mélange eau-glycol). Tous les besoins de refroidissement sur une installation ou sur une machine peuvent être résolus à l’aide d’un système de tuyauterie. Un refroidisseur permet de séparer localement la production du froid et le refroidissement des processus industriels. Précision élevée de la température Rendement énergétique élevé Solutions personnalisées Catalogue climatisation 3 - 38
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above