Page 49

Climatisation - Rittal

Plaque de refroidissement Montage Les positions de montage se règlent en hauteur et en profondeur grâce aux perforations prévues dans les profilés TS 8 en combinaison avec les châssis 17 x 73 mm (pour le niveau de montage extérieur). Une surface de montage totale est disponible et la vidange est facilitée grâce aux raccordements latéraux pour l’agent de refroidissement. Fixation directe dans la rainure en T Montage direct et rapide à l’aide des écrous coulissants lorsque les dimensions le permettent. La mise à la masse et l’équipotentialité sont possibles directement sur la plaque de refroidissement. Fixation par étriers de serrage L’assemblage mécanique se fait sans perçages et sans tenir compte des points de fixation prévus sur l’appareil. Adapté à la plupart des appareils existant sur le marché. Fixation par contre-bouterolles Lorsque les dimensions des variateurs de fréquence sont légèrement inférieures à l’écartement des rainures en T, il est possible de les fixer à l’aide de contre-bouterolles. Fixation par taraudages L’électronique de puissance peut être fixée des deux côtés sur l’ensemble de la surface grâce à des taraudages (hormis au niveau du cheminement repéré des conduites de cuivre). Catalogue climatisation 3 - 48


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above