Refroidisseurs d’eau – Montage latéral Montage flexible Trois variantes de montage apportent de la flexibilité : l’intégration totale, l’intégration partielle ou le montage simple en saillie sont possibles La place disponible est utilisée de manière optimale Disponibilité élevée Aucun accessoire particulier est nécessaire pour l’intégration ou pour le montage en saillie. La connexion rapide assure une mise en service instantanée Accessibilité aux raccordements d’eau ainsi qu’à l’unité de contrôle électrique possible de l’extérieur Equipement standard Affichage du niveau de remplissage Contrôle de l’encrassement des cartouches filtrantes Pompe d’alimentation pour l’agent de refroidissement Catalogue climatisation 3 - 56
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above