Page 65

Climatisation - Rittal

Armoires de climatisation Armoires de climatisation DX de Rittal La série des armoires de climatisation DX refroidie par fluide frigorigène est exploitée en liaison avec un condenseur externe qui utilise l’air du milieu ambiant pour le refroidissement. Cette combinaison est avant tout mise en oeuvre pour les petites unités avec une puissance frigorifique faible. Les armoires de climatisation DX fonctionnent selon le principe de l’évaporation directe et elles sont équipées de série de la fonction innovante Energy Save Control (ESC) : La puissance absorbée des compresseurs baisse et leur puissance frigorifique augmente simultanément lorsque les températures extérieures diminuent de telle manière que les compresseurs redondants peuvent être mis hors fonction. Armoires de climatisation CW de Rittal La série des armoires de climatisation CW refroidie par de l’eau peut être mise en oeuvre en liaison avec un refroidisseur IT de Rittal de manière à réduire encore les coûts d’exploitation de l’installation en exploitant les températures extérieures de manière optimale. Les armoires de climatisation CW sont conçues pour des salles informatiques à forte dissipation de chaleur et peut être combiné avec différents systèmes de refroidissement mécaniques comme par exemple les refroidisseurs ou les climatiseurs extérieurs. Grâce à l’implantation du ventilateur sous le plancher, l’armoire offre beaucoup de place pour de grandes surfaces de filtration et d’échange thermique. Economie énergétique grâce à la redondance Plus de place pour des échangeurs thermiques et des surfaces de filtration plus grandes. Puissance frigorifique élevée, peu encombrant sur une petite surface d’implantation. Consommation électrique faible avec un fonctionnement sur toute l’année. Valeurs d’économie énergétique très élevées. Coûts d’entretien faibles. Economie énergétique grâce au fonctionnement redondant : 3,3 kW avec un volume d’air de 44000 m3/h 2 unités de ventilation en pleine charge, 1 unité de ventilation en réserve : 2 x 3 kW = 6 kW 3 unités de ventilation en charge partielle : 3 x 0,9 kW = 2,7 kW Catalogue climatisation 3 - 64


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above