Page 69

Climatisation - Rittal

Echangeurs thermiques air/eau IT – LCP Climatisation des baies Puissance frigorifique de 10 kW à 60 kW Economie d’énergie grâce à des températures élevées de l’eau à l’entrée (plus de climatisation extérieure) Minimisation des coûts d’exploitation grâce à une technologie efficace de ventilateurs EC Séparation physique des unités de refroidissement et des baies serveurs Gestion intégrée de l’eau de condensation et des fuites Concept de réglage très performant avec connexion en ligne Refroidissement au choix d’une ou deux baies serveurs Représentation simple de redondances Simplicité de montage et de maintenance Intégration dans RiZone (logiciel de gestion pour salles informatiques) Puissance frigorifique évolutive grâce au nombre de modules de ventilation Redondance avec LCP TopTherm T3+ CW Echangeurs thermiques redondants avec deux circuits d’eau actifs (alimentation en fluide A/B) Alimentations électriques redondantes (alimentation électrique A/B) avec commutation automatique en cas d’urgence Puissance frigorifique de 25 kW à redondance intégrale Conception de ventilateurs redondante Régulateur intégré avec propre serveur Web pour connexion GTB et connexion au réseau Fonction Auto-Load-Balancing Fonction Auto-Recovery Economie d’énergie grâce à des températures élevées de l’eau à l’entrée (plus de climatisation extérieure) Réduction des coûts d’exploitation grâce à une technologie efficace de ventilateurs EC Intégration dans RiZone Energie TopTherm LCP T3+, CW Refroidissement A A B B Alimentation électrique redondante Alimentation redondante en fluide de refroidissement Climatisation juxtaposée L’appareil est conçu pour être installé dans une rangée de baies. L’air chaud de la salle ou de l’allée chaude est aspiré sur la face arrière de l’appareil, il est refroidi puis expulsé vers l’avant dans la salle ou l’allée froide. Puissance frigorifique 60 kW Refroidissement de plusieurs baies serveurs Economie d’énergie grâce à des températures élevées de l’eau à l’entrée (plus de climatisation extérieure) Réduction des coûts d’exploitation grâce à une technologie efficace de ventilateurs EC Séparation physique des unités de refroidissement et des baies serveurs Gestion intégrée de l’eau de condensation et des fuites Concept de réglage très performant avec connexion en ligne Simplicité de montage et de maintenance Capot frontal en option pour la réduction de la vitesse de sortie et une meilleure répartition de l’air Puissance et efficacité accrues en liaison avec le confinement d’allée de Rittal Intégration dans RiZone Puissance frigorifique évolutive grâce au nombre de modules de ventilation Catalogue climatisation 3 - 68


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above