Page 76

Climatisation - Rittal

Systèmes de conduites Pompes à vitesse régulée Le transport de l’agent de refroidissement est assuré par des pompes débit à variable. Des moteurs EC de dernière génération assurent le contrôle de débit. Avantages pratiques : Réduction de la consommation d’énergie grâce à «l’eau froide sur demande». La quantité d’eau délivrée est adaptée au besoin de refroidissement réel. Infrastructure hydraulique standard L’infrastructure hydraulique standard comporte la mise en oeuvre d’un aiguillage hydraulique. Des quantités d’eau différentes côté production et côté récepteur n’ont pas de répercussions négatives sur le fonctionnement des systèmes de refroidissement. Avantages pratiques : Possibilité de réduire la consommation d’énergie par l’utilisation d’échangeurs thermiques à climatisation extérieure redondants. Les pompes des refroidisseurs peuvent être activées ou désactivées à volonté. Utilisation des répartiteurs compacts Mise en oeuvre des répartiteurs compacts pour la répartition de l’agent frigorifique entre les différents récepteurs. Avantages pratiques : Possibilité d’établir un système de redondance pour les conduites d’alimentation des récepteurs. Cela permet par exemple la fermeture automatique des tronçons défectueux en cas de fuites. Système de conduites innovant Le système de conduites innovant en polypropylène se distingue par ses faibles pertes de charge. Avantages pratiques : Diminution de la consommation d’énergie pour le transport de l’agent frigorifique grâce à la faible perte de charge. Le matériau se distingue par sa résistance à la corrosion et par l’absence de résidus lors du traitement. 3 - 75 Catalogue climatisation


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above