Page 78

Climatisation - Rittal

Climatisation outdoor CS Flexibilité Disponibles en différentes puissances, les modules de climatisation se positionnent sur la porte, le panneau arrière, le panneau latéral ou sur le toit des baies modulaires. Vous avez le choix entre trois positions de montage : appareil intégré, appareil partiellement intégré, appareil en saillie et entre le refroidissement par la porte avant ou par la porte arrière de la baie CS Toptec. Ils sont opérationnels dans une plage de température de –33 °C à +55 °C (climatiseurs) ou +65 °C (échangeurs thermiques). De nombreux appareils disposent d’un chauffage intégré. Standardisation du montage Le double habillage complet de la baie avec un espace de 25 mm favorise l’échange thermique et réduit l’incidence du rayonnement solaire. Le concept de climatisation actif avec des découpes standards et un cadre de fixation réglable en profondeur pour le climatiseur. Le choix entre échangeur thermique ou climatiseur se détermine uniquement en fonction des conditions imposées sur le lieu d’implantation. Qualité Une protection cathodique maximale des arêtes est atteinte grâce à la combinaison du choix des matériaux. L’effet de protection de la galvanisation est nettement amélioré avec le traitement au phosphate de zinc. Le revêtement poudre de haute qualité qui suit offre une protection complémentaire et permet une teinte personnalisée. Protection anti-rouille optimale à des coûts modérés – des recherches dans des laboratoires indépendants soulignent le niveau de qualité élevé. 3 - 77 Catalogue climatisation


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above