Tiroirs de ventilation/turbines de ventilation tangentielles Tiroirs de ventilation Le cadre de guidage permet de manoeuvrer le tiroir de ventilation comme un véritable tiroir. Les connecteurs sur la face arrière assurent le contact. Possibilités de montage du cadre de guidage : directement dans le bac à cartes ou sur le montant 19˝ à l’aide de deux équerres de fixation. Idéal pour éviter la formation de nids de chaleur dans les armoires électriques entièrement équipées. Disponibles également avec contrôle de la vitesse de rotation des ventilateurs. L’exploitation des données est effectuée à l’aide de deux contacts secs. Turbines de ventilation tangentielles Débit d’air 320 m3/h, 2 U : Grâce à leur débit d’air élevé, les turbines de ventilation tangentielles de Rittal sont en mesure d’évacuer d’importantes quantités de chaleur dissipée par l’armoire. Le faible niveau sonore de 52 dB apporte une atmosphère de travail agréable. Catalogue climatisation 3 - 8
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above