Echangeurs thermiques air/air Sécurité Indice de protection élevé Grâce à l’isolation parfaite de la cassette d’échange thermique, l’appareil possède l’indice de protection IP 54 selon la norme EN 60 529. Résistance élevée Les moteurs des ventilateurs sont équipés d’une protection thermique du bobinage. La meilleure qualité : Un garant pour la sécurité de vos composants électroniques. Tous les appareils de la série TopTherm de Rittal sont soumis à des tests de contrôle conformes aux homologations internationales en vigueur (GS, UL). Régulation intelligente Puissances calorifiques spécifiques de 17,5 à 90 W/K. Avec régulateur électronique et affichage numérique de la température. Contact sec pour la signalisation en cas de surchauffe. Affichage des défauts. Châssis identiques/montage Découpes de montage identiques pour différents catégories de puissance calorifique. Montage facile, même ultérieurement L’équipement ultérieur d’une armoire ou d’un coffret est aisément possible grâce au faible poids, aux découpes de montage simples et à la fixation aisée des échangeurs thermiques. Entretien facile La cassette d’échange thermique se démonte rapidement et se nettoie facilement. Grâce à sa construction très étudiée, l’appareil s’entretient rapidement et à peu de frais. Catalogue climatisation 3 - 12
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above