Echangeurs thermiques air/air Bilan thermique Calculez la puissance calorifique spécifique de l’échangeur thermique : . qw = QV – (A ΔT k) Diagramme de choix Remarque : Lorsque la température du milieu ambiant est plus basse que la température désirée à l’intérieur de l’armoire électrique, il est rationnel d’utiliser un échangeur thermique air/air, surtout lorsque l’air ambiant contient de la poussière, de l’huile ou des substances agressives qui ne doivent en aucun cas pénétrer à l’intérieur de l’armoire électrique. Une différence de température de 10 K entre la température ambiante et la température interne de l’armoire électrique est optimale. 10 30 50 70 ΔT 3000 2000 1000 0 20 40 60 80 qw ΔT 25 20 15 10 5 0 30 40 50 60 70 . QV ΔT = Différence de température (K) Qv = Puissance dissipée (W) qw = Puissance calorifique spécifique (W/K) A = Surface de l’armoire électrique selon CEI 890 (m2) k = Coefficient de conductibilité thermique (W/m2 K) pour la tôle d’acier k = 5,5 W/m2 K A 12 10 8 6 4 2 0 . Circuit interne de l’air – Appareils pour montage latéral Veiller à l’implantation des équipements et des composants électroniques qui sont équipés de leur propre ventilation comme les souffleries et les ventilateurs axiaux. Le sens de déplacement du flux d’air de ceux-ci peut être dirigé à l’opposé du flux d’air froid de l’échangeur thermique et provoquer ainsi un court-circuit de l’air. Une climatisation suffisante n’est plus assurée dans ce cas. Remarque : Ne jamais diriger le courant d’air froid sur des composants actifs. 3 - 13 Catalogue climatisation
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above