Echangeurs thermiques air/air 200 Libre circulation de l’air Catalogue climatisation 3 - 14 Le circuit externe des échangeurs thermiques air/air doit se trouver à une distance min. de 200 mm d’un mur ou d’un échangeur thermique voisin (ouvertures d’entrée et de sortie d’air). Il faut utiliser des déflecteurs d’air si l’écartement ne peut pas être respecté. Possibilités d’implantation Les échangeurs thermiques pour montage latéral peuvent être montés sur le panneau arrière, sur un panneau latéral ou sur la porte de l’armoire électrique. Distance par rapport au mur min. 200 mm Circuit externe Conditions de circulation de l’air et d’implantation Une circulation «uniforme» de l’air doit être assurée à l’intérieur de l’armoire électrique. Veiller à ne pas obstruer les ouvertures d’entrée et de sortie d’air du circuit interne lors de l’installation des appareillages électriques. Ils risqueraient de gêner la circulation de l’air dans l’armoire. La puissance de l’appareil n’est pas correctement exploité dans ces conditions. Il faut respecter une distance > à 200 mm. Remarque : Les échangeurs thermiques air/air ne doivent jamais être placés directement derrière la plaque de montage car les composants de puissance actifs se trouvent sur la face avant des plaques de montage. L’échangeur thermique fonctionnerait dans ce cas en court-circuit d’air en réaspirant directement l’air froid qu’il produit. Si nécessaire, vous devrez utiliser des déflecteurs d’air et effectuer des découpes pour l’entrée et la sortie d’air au travers de la plaque de montage.
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above