1 Climatiseurs thermoélectriques Les climatiseurs efficaces et de conception compacte basés sur la technologie Peltier assurent une climatisation efficace des coffrets de commande et des coffrets de petit format. 2 Climatiseurs pour montage latéral Les fonctions standard comme l’évaporation électrique des condensats et le revêtement anti-encrassement des lamelles de l’échangeur thermique assurent une puissance frigorifique constante et facilitent l’entretien. Le montage peut s’effectuer en fonction de la place et des exigences en matière de design soit en saillie, en intégration partielle ou totale. 3 Climatiseurs pour montage sur le toit Dans le circuit interne, les quatre ouvertures de sortie d’air froid peuvent être équipées d’un système de canalisation qui permet de diriger le flux d’air froid en fonction des besoins. Dans le circuit externe, l’air chaud est expulsé vers l’arrière, la gauche, la droite et en option vers le haut. Ces climatiseurs peuvent ainsi être montés sans difficulté sur des armoires juxtaposées ou posées contre un mur. 4 Portes climatisées L’association d’une porte en tôle d’acier et d’un module de refroidissemnt permet 48 combinaisons possibles pour garantir une diversité de mise en oeuvre sans avoir à réaliser de découpe de montage. Catalogue climatisation 3 - 16
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above