Climatiseurs Bilan thermique Calculez la puissance frigorifique nécessaire à votre application : . . QE = QV – k A ΔT Condensation et déshydratation de l’air à l’intérieur des armoires électriques lorsqu’on utilise un climatiseur L’utilisation d’un climatiseur s’accompagne inévitablement d’une déshydratation de l’air à l’intérieur des armoires électriques. En effet, une partie de l’humidité contenue dans l’air se condense sur l’évaporateur lors du refroidissement. Il est important d’évacuer efficacement ces condensats en dehors de l’armoire électrique. La quantité d’eau produite par condensation dépend d’une part de l’humidité relative de l’air, d’autre part des températures relevées à l’intérieur de l’armoire et à la surface de l’évaporateur, et enfin du volume d’air circulant dans l’armoire électrique. Le diagramme Mollier h-x représente la teneur en eau de l’air en fonction de sa température et de son humidité relative. Diagramme Mollier h-x pour déterminer la teneur en eau de l’air. Indications pratiques Les climatiseurs d’armoires électriques Rittal apportent des solutions parfaitement adaptées aux applications imposant des températures de fonctionnement à l’intérieur des armoires électriques, même lorsque les températures extérieures sont élevées. Ils parviennent sans difficulté à abaisser la température intérieure des armoires à un niveau nettement inférieur à la température ambiante. Les ouvertures d’entrée et de sortie d’air des circuits d’air interne et externe sont disposées de manière à garantir un excellent brassage de l’air à l’intérieur de l’armoire. L’exemple qui suit illustre pas à pas, à l’aide d’un exemple concret, comment définir rapidement le climatiseur adapté. Exemple : Un climatiseur avec une puissance frigorifique de 1500 Watt est mis en service avec température de consigne de Ti = 35 °C. L’humidité relative de l’air dans le milieu ambiant est de 70 %. Lorsqu’un courant d’air de 35 °C est conduit sur l’évaporateur, la température à la surface de l’évaporateur sera d’environ 18 °C (température d’évaporation du fluide frigorigène). Au point de rosée, l’humidité contenue dans la couche d’air au voisinage immédiat de l’évaporateur se condense et il se forme de l’eau. La différence Δx = x1 – x2 représente la quantité d’eau de condensation formée par 1 kg d’air lors de la déshydratation complète. La quantité d’eau de condensation formée dépend essentiellement de l’étanchéité de l’armoire électrique. La quantité d’eau de condensation se calcule à l’aide de la formule suivante : W = V ρ Δx W = Quantité d’eau en g V = Volume de l’armoire en m3 r = Densité de l’air en kg/m3 Dx = Différence de la teneur en eau en g/kg d’air sec (d’après le diagramme Mollier h-x). Lorsque la porte de l’armoire électrique est fermée : seul le volume d’air contenu dans l’armoire sera déshydraté. V =L H P = 0,6 m 2 m 0,5 m V = 0,6 m3 W =V r Dx = 0,6 m3 1,2 kg/m3 11 g/kg W = 7,92 g 8 ml Des entrées de câbles mal réalisées, des joints d’étanchéité défectueux sur la porte ou l’installation d’éléments de signalisation sur les parois de l’armoire entraînent des taux de fuites plus importants de l’armoire électrique. La quantité de condensats se formant en permanence atteint 80 ml/h pour un taux de fuites de 5 m3/h par exemple. Résultat : Les climatiseurs ne doivent fonctionner que lorsque la porte est fermée. Assurer l’étanchéité de l’armoire sur toutes ses faces. Utiliser un interrupteur de porte. N’utiliser que des appareils ayant été soumis aux contrôles TÜV. Ne pas régler la température intérieure de l’armoire électrique plus bas que nécessaire. x 0 5 10 x2 15 20 x1 25 30 35 40 10% 20% 30% 40% 50% ➀ 60% 70% 80% 100% 90% 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Pd T 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 –5 –10 –15 –20 0 Pd = Pression partielle de la vapeur d’eau (mbar) T = Température de l’air (°C) x = Teneur en eau (g/kg d’air sec) ➀ = Humidité relative de l’air 3 - 17 Catalogue climatisation
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above